Die Zündeinheiten der EBI4 HP Serie sind speziell für Anwendungen entwickelt, wo HighPower Zündung erforderlich ist.EBI4 HPM ist eine zweipolige Version mitsekundärer Mittelpunkterdung. EBI4 HP1P isteine 1-polige Version für die Zündung zwischeneiner Elektrode und Masse.Die Zündeinheiten sind durch einen kraftvollenFunken charakterisiert, verwendbar für großeÖl- und Gasbrenner. Sie können auch daverwendet werden, wo hohe Zündleistungenund Zuverlässigkeit gefordert wird.Die zum Patent angemeldeten Zündeinheitensind in beiden bekannten EBI Gehäusen erhältlich.
Zeigt 5 Produkt(e)
Zündeinheiten, EBI4 HPM, Sekundär-Spitzenspannung [kV]: 2 x 7.5, Versorgungsspannung [V] [AC]: 187 - 255, 90 VA, Gehäuse: Standard
EBI4 HPM Standard ZÜNDEINHEIT 230 V
Zündeinheiten, EBI4 HPM, Sekundär-Spitzenspannung [kV]: 2 x 7.5, Versorgungsspannung [V] [AC]: 187 - 255, 90 VA, Gehäuse: Spezial
EBI4 HPM SONDERGEHÄUSE ZÜNDEINHEIT 230 V
Zündeinheiten, EBI4 HPM, Sekundär-Spitzenspannung [kV]: 2 x 7.5, Versorgungsspannung [V] [AC]: 187 - 255, 90 VA, Gehäuse: Standard
EBI4 HPM Standard ZÜNDEINHEIT 230 V OEM
Zündeinheiten, EBI4 HPM, Sekundär-Spitzenspannung [kV]: 2 x 7.5, Versorgungsspannung [V] [AC]: 187 - 255, 90 VA, Gehäuse: Spezial
EBI4 HPM SONDERGEHÄUSE ZÜNDEINHEIT 230 V OEM