Mehr anzeigen
KVS 1C/2C/3C/5C

Zeigt 7 Produkt(e)

034G7850

Elektrisches Regelventil, KVS 5C, Bimetall: Stahl/Kupfer

Eintritt Anschluss-Typ: Lötanschluss ODF, Austritt Anschlusstyp: Lötanschluss ODF, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 50, Eintritt Größe [in]: 1 1/8Zoll, Austritt Größe [in]: 1 1/8Zoll

034G7851

Elektrisches Regelventil, KVS 5C, Bimetall: Stahl/Kupfer

Eintritt Anschluss-Typ: Lötanschluss ODF, Austritt Anschlusstyp: Lötanschluss ODF, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 50, Eintritt Größe [in]: 1 1/8Zoll, Austritt Größe [in]: 1 1/8Zoll

034G7860

Elektrisches Regelventil, KVS 1C, Bimetall: Stahl/Kupfer

Eintritt Anschluss-Typ: Lötanschluss ODF, Austritt Anschlusstyp: Lötanschluss ODF, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 50, Eintritt Größe [in]: 5/8 in, Austritt Größe [in]: 5/8 in

034G7861

Elektrisches Regelventil, KVS 1C, Bimetall: Stahl/Kupfer

Eintritt Anschluss-Typ: Lötanschluss ODF, Austritt Anschlusstyp: Lötanschluss ODF, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 50, Eintritt Größe [in]: 5/8 in, Austritt Größe [in]: 5/8 in

034G7950

Elektrisches Regelventil, KVS 2C, Bimetall: Stahl/Kupfer

Eintritt Anschluss-Typ: Lötanschluss ODF, Austritt Anschlusstyp: Lötanschluss ODF, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 50, Eintritt Größe [in]: 7/8Zoll, Austritt Größe [in]: 7/8Zoll

034G7960

Elektrisches Regelventil, KVS 3C, Bimetall: Stahl/Kupfer

Eintritt Anschluss-Typ: Lötanschluss ODF, Austritt Anschlusstyp: Lötanschluss ODF, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 50, Eintritt Größe [in]: 1 1/8Zoll, Austritt Größe [in]: 1 1/8Zoll

034G7961

Elektrisches Regelventil, KVS 3C, Bimetall: Stahl/Kupfer

Eintritt Anschluss-Typ: Lötanschluss ODF, Austritt Anschlusstyp: Lötanschluss ODF, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 50, Eintritt Größe [in]: 1 1/8Zoll, Austritt Größe [in]: 1 1/8Zoll

Ansicht: