Mehr anzeigen
EVT

Zeigt 6 Produkt(e)

068F0600

Magnetventil, EVT 1.2, Funktion: NC

Kältemittel: R744, Kv-Wert [m³/h]: 0.05, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Anschlussmaterial: Kupfer, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 18

068F0601

Magnetventil, EVT 2.0, Funktion: NC

Kältemittel: R744, Kv-Wert [m³/h]: 0.1, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Anschlussmaterial: Kupfer, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 18

068F0611

Magnetventil, EVT 3.0, Funktion: NC

Kältemittel: R744, Kv-Wert [m³/h]: 0.23, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Anschlussmaterial: Kupfer, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 18

068F0620

Magnetventil, EVT 3.0, Funktion: NC

Kältemittel: R744, Kv-Wert [m³/h]: 0.23, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Anschlussmaterial: Edelstahl, Eintritt Größe [mm]: 6, Austritt Größe [mm]: 6.00, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 18

068F0621

Magnetventil, EVT 2.0, Funktion: NC

Kältemittel: R744, Kv-Wert [m³/h]: 0.1, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Anschlussmaterial: Edelstahl, Eintritt Größe [mm]: 6, Austritt Größe [mm]: 6.00, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 18

068F0622

Magnetventil, EVT 1.2, Funktion: NC

Kältemittel: R744, Kv-Wert [m³/h]: 0.05, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Anschlussmaterial: Edelstahl, Eintritt Größe [mm]: 6, Austritt Größe [mm]: 6.00, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 18

Ansicht: