Elektrisches Expansionsventil, AKVA 20-3, Stahl

042H2103

Austritt Größe [in]: 1 1/4 in, Eintritt Größe [in]: 1 1/4 in, Eintritt Anschluss-Typ: Schweißstutzen, Austritt Anschlusstyp: Schweißstutzen, Kv-Wert [m³/h]: 2.5

Produktdetails

Bruttogewicht 4.904 Kilogram
Gewicht netto 4.674 Kilogram
Volume 7.56 Liter
EAN 5702422120810

 

Anschlussmaterial Stahl
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt Anschlusstyp Schweißstutzen
Austritt Größe [in] 1 1/4 in
Bedingungen Nennleistung [IMP] tcond=90 °F
tevap=4
tliq=82 °F
Bedingungen Nennleistung [SI] tcond=32 °C
TVerd = 5
tliq=28 °C
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 2.89 gal/min
Durchflussrichtung Durchgang
Düsengröße [mm] 8 mm
Eintritt Anschluss-Typ Schweißstutzen
Eintritt Größe [in] 1 1/4 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funktion NC
Funktionsprinzip PWM
Handbedienung optional Nein
Kompatible Danfoss-Regler EKC 315A
EKE 347
Kv-Wert [m³/h] 2.5 m³/h
Kältemittel R717
R744
Max. OPD [bar] 10WAC 18 bar
Max. OPD [psi] 10WAC 260 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 42 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 610 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 140 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Min. ODP [bar] 0 bar
Min. ODP [psi] 0 psi
MOPD [bar/psi] 18 bar
Nennleistung R717 [kW] 1250 kW
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Elektrisches Expansionsventil
Produktzubehör Electric valve accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Spule Nein
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Teile Programmname AKVA
Typ AKVA 20-3
Typenbezeichnung Elektrisches Expansionsventil
Umgebungstemperatur -40 - 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 120 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Electric valve spare parts
Werkstoff Gehäuse Stahl
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality