Zeigt 12 Produkt(e)

084N2016

Temperaturfühler, AKS 21 W, Schweiß, 22

Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: STAINLEES STEEL, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

084N2024

Temperaturfühler, AKS 21 A, 2 m, Pt, 1000 Ohm

Messbereich [°C]: -70 - 180, Elektrischer Anschluss: Kabel, Kabeltyp: Silizium, geschirmt

084N2026

Temperaturfühler, AKS 21 W, R, 1/2

Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: STAINLEES STEEL, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

084N2027

Temperaturfühler, AKS 21 W, R, 1/2

Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: STAINLEES STEEL, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

084N2031

Temperaturfühler, AKS 21 W, NPT

Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: STAINLEES STEEL, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

084N2032

Temperaturfühler, AKS 21 W, NPT

Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: STAINLEES STEEL, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

Ansicht: