The EKC 202B is a refrigeration controller designed for temperature control in refrigeration appliances. It is part of the EKC 202 series, which includes models A, B, and C. The controller is equipped with integrated refrigeration-technical functions and is suitable for various applications, including defrost on demand in 1:1 systems.
Zeigt 2 Produkt(e)
Kühlstellenregelung (TXV), EKC 202B
Funktion: 3 Ausgänge, 2 Temp. Sensoren, DI, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Kommunik.: Optional MODBUS; Optional LON, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20
Kühlstellenregelung (TXV), EKC 202B
Funktion: 3 Ausgänge, 2 Temp. Sensoren, DI, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Kommunik.: Optional MODBUS; Optional LON, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 30