The AK-XM series from Danfoss comprises a range of extension modules (I/O Modules) specifically designed for integration with Pack Controllers and System Managers. These modules enhance the functionality and flexibility of control systems by providing additional analog and digital inputs and outputs.
Zeigt 11 Produkt(e)
E/A-Module, AK-XM 101A
E/A-Module, Typ: AK-XM 101A, Reglertyp: Erweiterungsmodul, Analoge Eingänge (AI) [Stk]: 8, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 16
E/A-Module, AK-XM 102A
E/A-Module, Typ: AK-XM 102A, Reglertyp: Erweiterungsmodul, Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 8, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 16
E/A-Module, AK-XM 205A
Funktion: Analoge Eingänge, digitale Ausgänge, Kommunik.: AK2 LOCAL BUS, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 12
E/A-Module, AK-XM 204A
Funktion: Digitale Ausgänge, Kommunik.: AK2 LOCAL BUS, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 12
E/A-Module, AK-XM 102B
Funktion: Digitale Eingänge, Kommunik.: AK2 LOCAL BUS, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 16
E/A-Module, AK-XM 205B
Funktion: Analoge Eingänge, digitale Ausgänge, Kommunik.: AK2 LOCAL BUS, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 12
E/A-Module, AK-XM 204B
Funktion: Digitale Ausgänge, Kommunik.: AK2 LOCAL BUS, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 12
E/A-Module, AK-XM 107A
Funktion: Digitale Eingänge, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 16
E/A-Module, AK-XM 208B
Funktion: Ventil Ausgänge (4x), Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Reglertyp: Erweiterungsmodul, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 12
E/A-Module, AK-XM 208C
Funktion: 8AI, 4 Schrittmotorausgänge, Reglertyp: Erweiterungsmodul, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 12