Trinkwarmwassersystem, TC-C, 101.0 kW, Reglertyp TWE: ECL310, 1000 L

004X1637

TC-COMBI 1000 ECL XB

Produktdetails

Bruttogewicht 305 Kg
Gewicht netto 305 Kg
EAN 5715162745021

 

Anschlussart FW geschweißt
Anschlussart HE geschweißt
Anschlussart TWE Außengewinde
Anschlussnennweite FW 26,9/42,4 mm
Anschlussnennweite TWE G1 3/4"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung G1 1/2"
Anschlussrichtung Primärseite Horizontal + Vertikal
Anschlusstyp Zirkulationsrohr Außengewinde
Anschlussweite HE 26,9/42,4 mm
Aufbau stehend
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 90 °C
Breite ohne Gehäuse [mm] 1900 mm
Breite Paket 2 [mm] 1200 mm
Breite Paket [mm] 1100 mm
China RoHS compliance Out of scope
Delta P Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] 0.24 bar
Delta P Sekundärseite [bar] [max.] 0.49 bar
Description TC-COMBI 1000 ECL XB
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] 12 bar
Druck Primärseite [bar] [max.] 25 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.] 10 bar
Druck Zirkulation [bar] [max.] -0.14 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] 2.97 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] 7 m³/h
Durchfluss Zirkulation [m3/h] [max.] 2.16 m³/h
Dämmstoff EPS mit laminiertem Vlies
EU RoHS compliance Out of scope
Fabrikat TWE-Pumpe Grundfos
Herstellername Danfoss
Höhe ohne Gehäuse [mm] 2145 mm
Höhe Paket 2 [mm] 1950 mm
Höhe Paket [mm] 2195 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Druckgeräterichtlinie § 4.3
Kategoriebezeichnung Legionellenschutzsysteme
Leistung [kW] 101 kW
Lotmaterial WÜ TWE Kupfer
Materiallegierung WÜ TWE 1.4404
Nenndruck Primärseite [bar] 25 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite FW DN20/DN32
Nennweite HE DN20/DN32
Nennweite TWE DN40
Nennweite Zirkulationsleitung DN32
Produktgruppe DHW system
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Elektronisch
Reglertyp TWE ECL310
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 1 bar
Stromstärke [A] [max.] 4 A
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 1050 mm
Tiefe Paket 2 [mm] 800 mm
Tiefe Paket [mm] 1100 mm
Typ TC-C
Typ TWE-Pumpe UPM GEO
Typ WÜ TWE Gelötet
UK RoHS compliance Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warmwasserspeichervolumen [l] 1000 L
Werkstoff Speicher 1.4571
Zirkulation TWE Ja
Zulassung DVGW
CE
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality