Produktdetails

Bruttogewicht 40 Kg
Gewicht netto 38 Kg
EAN 5714279483048

 

Anschlussart HE G Innengewinde
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Indirect Heating & Secondary connected DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 110 °C
Breite Paket [mm] 840 mm
China RoHS compliance Out of scope
Description VX-Solo HWS OP u/ECL AVQM
Heizkreis-Regelung AVQM
Höhe mit Gehäuse [mm] 861 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 818 mm
Höhe Paket [mm] 420 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Lotmaterial WÜ HE Kupfer
Materiallegierung WÜ HE AISI 316
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 3 bar
Nennweite HE Ø18
Produktgruppe Small Stations
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] 38 bar
Tiefe Paket [mm] 620 mm
Typ VX Solo II HWS
Typ WÜ HE Gelötet
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality