Kugelhähne, JIP-IP, TW, Reduzierter Durchgang, PN 40, DN 20

065N0394

Twin ball valve for press-fit connection to LOGSTOR pre-insulated PEXFlextra DOUBLE (TWIN) pipes

Produktdetails

Bruttogewicht 3.213 Kg
Gewicht netto 2.73 Kg
Volume 5.184 Cubic dec.
EAN 5715162598719

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße Rp 3/4
Anschlusstypen Internal/ PEXFlextra 25 LOGSTOR
Anwendung Fernwärme und -kälte
Anzahl der Anschlüsse 2
Betriebsart T-Handgriff
Description Twin ball valve for press-fit connection to LOGSTOR pre-insulated PEXFlextra DOUBLE (TWIN) pipes
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 40 bar
Drehwinkel [°] 90 °
Druckstufe PN 40
Einbaulage alle
Funktion Ein/Aus
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-Werte [m³/h] 15 m³/h
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leckrate [% kvs] Leckrate A
Medientemperatur [°C] [max.] 180 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 0 °C
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Ball valves
Typ JIP-IP, TW
Umgebungstemperatur [°C] [min.] -40 °C
Ventilgröße DN 20
Ventiltyp Reduzierter Durchgang
Werkstoff Gehäuse Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality