Zubehör Kugelhähne, Schneckenradantrieb DN 250 rot / DN 200 voller Durchgang
065N8120
Schneckenradantrieb DN 250 rot / DN 200 voller Durchgang
Schneckenradantrieb DN 250 rot / DN 200 voller Durchgang
Bruttogewicht | 15.3 Kg |
Gewicht netto | 15.2 Kg |
Volume | 59.689 Liter |
EAN | 5702421652114 |
Bruttogewicht | 15.3 Kg |
Gewicht netto | 15.2 Kg |
Volume | 59.689 Liter |
EAN | 5702421652114 |
Anschlusstypen | Getriebeflansch |
Anwendung | Heizen und Kühlen |
Betriebsart | Handrad |
Description | Schneckenradantrieb DN 250 rot / DN 200 voller Durchgang |
Drehmoment [Nm] | 2000 N-m |
Drehwinkel [°] | 90 ° |
Einbaulage | alle |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lagertemperatur [max.] [°C] | 110 °C |
Lagertemperatur [min.] [°C] | -25 °C |
Positionsanzeige | Ja |
Produktetikett | Yes |
Produktgruppe | Ball valves accessories |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Schutzart | IP68 |
Typ | Worm gear |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 110 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] | -25 °C |
Werkstoff Gehäuse | GG25/ASTM A48 |
Zulassungsstandard |
2 EN12266-1 PED 97/23/EEC |
Anschlusstypen | Getriebeflansch |
Anwendung | Heizen und Kühlen |
Betriebsart | Handrad |
Description | Schneckenradantrieb DN 250 rot / DN 200 voller Durchgang |
Drehmoment [Nm] | 2000 N-m |
Drehwinkel [°] | 90 ° |
Einbaulage | alle |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lagertemperatur [max.] [°C] | 110 °C |
Lagertemperatur [min.] [°C] | -25 °C |
Positionsanzeige | Ja |
Produktetikett | Yes |
Produktgruppe | Ball valves accessories |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Schutzart | IP68 |
Typ | Worm gear |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 110 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] | -25 °C |
Werkstoff Gehäuse | GG25/ASTM A48 |
Zulassungsstandard |
2 EN12266-1 PED 97/23/EEC |