MSV-F2, DN 200, PN 16, Flansch

003Z1140

MSV-F2 DN 200 with test plugs PN16, manual balancing valve

Produktdetails

Bruttogewicht 139.5 Kg
Gewicht netto 98 Kg
Volume 638.4 Liter
EAN 5710104523385

 

Absperrfunktion Ja
Anschlusstypen Flansch
China RoHS compliance Out of scope
Description MSV-F2 DN 200 with test plugs PN16, manual balancing valve
Druckstufe PN 16
Einstellskala Ja
Entleerungsfunktion Nein
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-Werte [m³/h] 872 m³/h
Kvs-Werte [m³/h] [max.] 850 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 130 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Produktgruppe Manual balancing
Prüfnippel Ja
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a
SCIP-Dossier Produktname MSV-F2 DN200-DN400
Typ MSV-F2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 200
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality