Rücklaufverschraubungen, RLV-S, DN 15, Durchgang, Standardmäßig, Außengewinde
003L0354
Rücklaufverschraubung mit Außengewindeventilgehäuse
Rücklaufverschraubung mit Außengewindeventilgehäuse
Bruttogewicht | 0.2 Kg |
Gewicht netto | 0.2 Kg |
Volume | 0.261 Liter |
EAN | 5702420048338 |
Bruttogewicht | 0.2 Kg |
Gewicht netto | 0.2 Kg |
Volume | 0.261 Liter |
EAN | 5702420048338 |
Anschluss Heizkörper | G 3/4 A |
Anschluss zur Anlage | Rp 1/2 |
Anschlusstypen | Außengewinde |
Aufbau | Durchgang |
Betriebsdruck [bar] [max.] | 10 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Rücklaufverschraubung mit Außengewindeventilgehäuse |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fertigstellen | Vernickelt |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-Werte [m³/h] | 2.2 m³/h |
Oberfläche | Vernickelt |
Produktetikett | Yes |
Produktgruppe | Lockshield Valves |
Prüfdruck [bar] | 16 bar |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | ccf6768c-3bf8-44da-946b-1ea15d43011e |
SCIP-Dossier Produktname | RLV-S Lock shield 2 |
Typ | RLV-S |
Typ Endstück | Standardmäßig |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 15 |
Vorlauftemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
Anschluss Heizkörper | G 3/4 A |
Anschluss zur Anlage | Rp 1/2 |
Anschlusstypen | Außengewinde |
Aufbau | Durchgang |
Betriebsdruck [bar] [max.] | 10 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Rücklaufverschraubung mit Außengewindeventilgehäuse |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fertigstellen | Vernickelt |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-Werte [m³/h] | 2.2 m³/h |
Oberfläche | Vernickelt |
Produktetikett | Yes |
Produktgruppe | Lockshield Valves |
Prüfdruck [bar] | 16 bar |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | ccf6768c-3bf8-44da-946b-1ea15d43011e |
SCIP-Dossier Produktname | RLV-S Lock shield 2 |
Typ | RLV-S |
Typ Endstück | Standardmäßig |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 15 |
Vorlauftemperatur [°C] [max.] | 120 °C |