Energiezähler, SonoSensor 30, 80 mm, qp [m³/h]: 40.0, Beheizung, Batterie 1 A-Zelle, 2 Impulsausgänge

187F3779

Flow sensor for commercial and residential applications

Produktdetails

Bruttogewicht 11.92 Kilogram
Gewicht netto 11.92 Kilogram
Volume 15.75 Liter
EAN 5702424546502

 

Anschlussgröße DN 80
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Beheizung
Batterie Lebensdauer [Jahre] 12 yr
China RoHS compliance Out of scope
Description Flow sensor for commercial and residential applications
Durchmesser [mm] 80 mm
Dynamikbereich 1:100
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Genauigkeitsstandard Klasse 2 nach EN 1434
Genehmigungsbehörde MID
In scope of WEEE Yes
Integrierter Datenfunk 2 Impulsausgänge
IP-Schutzklasse IP65
Kabellänge zwischen Rechenwerk und Sensor [m] 2.5 m
Länge [mm] 300 mm
Media Wasserqualität mit pH-Wert 7 bis 9,5
Medientemperatur [°C] [max.] 130 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 5 °C
Nenndruck [bar] 25 bar
Produktgruppe Energy meters
qp [m³/h] 40 m³/h
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 45e37293-4903-4da8-85c6-f45db225394d
SCIP-Dossier Produktname SonoSensor 30 1
Spannungsversorgung [V] DC 4 V
Typ SonoSensor 30
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF] 93 %
Umgebungsklasse E2/M1
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 5 °C
Versorgungsspannung Type Batterie 1 A-Zelle
Volumen Impulswert [l/Impuls] 1.6 l/pulse
Volumenstrom Messprinzip Ultraschall
Vorübergehende Überlasttemperatur [°C] 150 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality