Energiezähler, SonoSensor 30, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Beheizung, Batterie 1 A-Zelle, 2 Impulsausgänge
187F3773
Flow sensor for commercial and residential applications
Flow sensor for commercial and residential applications
Bruttogewicht | 0.82 Kg |
Gewicht netto | 0.82 Kg |
Volume | 7.448 Liter |
EAN | 5702424546441 |
Bruttogewicht | 0.82 Kg |
Gewicht netto | 0.82 Kg |
Volume | 7.448 Liter |
EAN | 5702424546441 |
Anschlussgröße | G 1 |
Anschlusstypen | Gewinde |
Anwendung | Beheizung |
Batterie Lebensdauer [Jahre] | 12 yr |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Flow sensor for commercial and residential applications |
Durchmesser [mm] | 20 mm |
Dynamikbereich | 1:100 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Genauigkeitsstandard | Klasse 2 nach EN 1434 |
Genehmigungsbehörde | MID |
In scope of WEEE | Yes |
Integrierter Datenfunk | 2 Impulsausgänge |
IP-Schutzklasse | IP65 |
Kabellänge zwischen Rechenwerk und Sensor [m] | 1.2 m |
Länge [mm] | 130 mm |
Media | Wasserqualität mit pH-Wert 7 bis 9,5 |
Medientemperatur [°C] [max.] | 130 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | 5 °C |
Nenndruck [bar] | 25 bar |
Produktgruppe | Energy meters |
qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 45e37293-4903-4da8-85c6-f45db225394d |
SCIP-Dossier Produktname | SonoSensor 30 1 |
Spannungsversorgung [V] DC | 4 V |
Typ | SonoSensor 30 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF] | 93 % |
Umgebungsklasse | E2/M1 |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 55 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 5 °C |
Versorgungsspannung Type | Batterie 1 A-Zelle |
Volumen Impulswert [l/Impuls] | 0.1 l/pulse |
Volumenstrom Messprinzip | Ultraschall |
Vorübergehende Überlasttemperatur [°C] | 150 °C |
Anschlussgröße | G 1 |
Anschlusstypen | Gewinde |
Anwendung | Beheizung |
Batterie Lebensdauer [Jahre] | 12 yr |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Flow sensor for commercial and residential applications |
Durchmesser [mm] | 20 mm |
Dynamikbereich | 1:100 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Genauigkeitsstandard | Klasse 2 nach EN 1434 |
Genehmigungsbehörde | MID |
In scope of WEEE | Yes |
Integrierter Datenfunk | 2 Impulsausgänge |
IP-Schutzklasse | IP65 |
Kabellänge zwischen Rechenwerk und Sensor [m] | 1.2 m |
Länge [mm] | 130 mm |
Media | Wasserqualität mit pH-Wert 7 bis 9,5 |
Medientemperatur [°C] [max.] | 130 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | 5 °C |
Nenndruck [bar] | 25 bar |
Produktgruppe | Energy meters |
qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 45e37293-4903-4da8-85c6-f45db225394d |
SCIP-Dossier Produktname | SonoSensor 30 1 |
Spannungsversorgung [V] DC | 4 V |
Typ | SonoSensor 30 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF] | 93 % |
Umgebungsklasse | E2/M1 |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 55 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 5 °C |
Versorgungsspannung Type | Batterie 1 A-Zelle |
Volumen Impulswert [l/Impuls] | 0.1 l/pulse |
Volumenstrom Messprinzip | Ultraschall |
Vorübergehende Überlasttemperatur [°C] | 150 °C |