TPOne-S + DBR, 230Vac

087N7856

TPOne-S + DBR Set, WLAN-fähiger elektronisch programmierbarer Raumthermostat inkl. Kessel/Zonen-Relais (DBR)

Produktdetails

Bruttogewicht 0.47 Kilogram
Gewicht netto 0.1 Kilogram
Volume 1.872 Liter
EAN 5013567423927

 

Ab Werk eingestellte Kalenderuhr Ja
Abschaltung Ja
Anwendung Room heating
Aufhebungsfunktion Ja
Ausgangsschaltleistung induktiv [A] 1 A
Ausgangsschaltleistung resistiv [A] 3 A
Auswahl zwischen °C oder °F möglich Ja
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung Ja
Backplate Custom Backplate
Bemessungsstoßspannung [kV] 2.5 kV
Breite [mm] 155 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description TPOne-S + DBR Set, WLAN-fähiger elektronisch programmierbarer Raumthermostat inkl. Kessel/Zonen-Relais (DBR)
Display mit Hintergrundbeleuchtung Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Ein-/Aus-Ereignisse pro Tag 6
Ein/Aus Regelung Ja
EIN/AUS-Regelung Ja
Eingebauter Fühler Ja
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Farbe Weiß RAL 9010
Fernfühler-Option Nein
Frequenz [Hz] 50 Hz
Frostschutzfunktion Ja
Garantie [Jahr] 2
Höhe [mm] 66 mm
In scope of WEEE Yes
Kategoriebezeichnung Programable Thermostat
Konstruktionsnorm EN 60730-2-9
Kugeldruckprüfung [°C] 75 °C
Media A
Optimale Startsteuerung Ja
Planart 7 Tage, 5/2 Tage, 24 Stunden
Produktbeschreibung TPOne-S + DBR
Produktetikett Yes
Produktgruppe Programmable Room Thermostats
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Regelungstyp Ein/Aus Regelung
RF-Bereich [m] 30 m
RF-Frequenz [MHz] 868.42 MHz
Temperatur [°C] [max.] 35 °C
Temperatur [°C] [min.] 5 °C
Temperaturgenauigkeit ±1°C
Thermostatmodus Ja
Tiefe [mm] 30 mm
Typ TPOne
Uhranzeige AM/PM oder 24-Stunden-Anzeige
UK RoHS compliance Yes
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 45 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
UNSPSC-CODE 41112209
Urlaubsfunktion Ja
Verschmutzungsgrad 2
Versorgungsart 230Vac
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Verzögerte Startregelung Ja
Wartungsintervall-Timer Ja
Werkseitig voreingestellte Programme Ja
Werkstoff ABS+PC, non-flammable
Zeigt Zeit oder Temperatur an Ja
Zulassung UKCA
CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality