Danfoss, Spiegelfolien, 0.41 m x 0.5 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, 40 W

088L1601

Application: Other heating

Produktdetails

Bruttogewicht 0.525 Kg
Gewicht netto 0.453 Kg
Volume 2.951 Liter
EAN 5703466180860

 

Anwendung Other heating
Anzahl Kaltleiter 2
Außenmantel Polyethylen
Betriebstemperatur [°C] [max.] 80 °C
Breite Paket [mm] 420 mm
China RoHS compliance Yes
Deckungsbereich [m²] 0.22 m²
Description ECfoil mirror 40W 410x524mm
Element-Schutzklasse 44
EU RoHS compliance Yes
Garantie [Jahr] 2
Heizleistung [W] 40 W
Heizleiterisolierung Spiegelfolie
Heizprinzip Serielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm] 10 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabelwiderstand [Ohm] 1322
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 1
Kaltleitergröße [mm²] 0.5 mm²
Kaltleiterlänge [m] 1 m
Länge [m] 0.41 m
Mattenbreite [m] 0.5 m
Mattenleistung [W/m²] 200 W/m²
Mattenlänge [m] 0.41 m
Meterware Nein
Produktbeschreibung Danfoss Spiegelfolie
Produktgruppe Other Heating Products
Stärke [mm] 0.8 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.] 5 °C
Tiefe Paket [mm] 534 mm
Typ Danfoss
Typ Mirror foils
UK RoHS compliance Yes
UV-beständig Nein
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warranty type 2-year product warranty
Zerifizierungsunternehmen CE
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality