Zubehör, Kaltleitertrommel, 1.00 m

140F0908

DTCL Kaltleiter, 3G 2,5 mm²

Produktdetails

Bruttogewicht 0.137 Kg
Gewicht netto 0.136 Kg
EAN 5703466233405

 

Anwendung Pipe / tank frost protection
Floor heating
Cold store
Roof frost protection
Vineyard frost protection
Anzahl Kaltleiter 3
Description DTCL Kaltleiter, 3G 2,5 mm²
Eingesetzt für Produkt DEVIflex™ 6T
DEVIflex™ 10T
DEVIflex™ 18T
DEVIflex™ 30T
DEVIsafe™ 20T
DEVIsnow™ 20T
DEVIsnow™ 30T
DEVIsnow™Drum
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel auf Trommel Ja
Kabellänge [m] 1 m
Kaltleiter Ja
Kaltleitergröße [mm²] 2.5 mm²
Kaltleitertyp DTCL
Meterware Ja
Produktgruppe Accessories
Produkttyp Drum
Typ Cold tails drum
UNSPSC-CODE 40101830
Warranty type 2-year product warranty
Zerifizierungsunternehmen CE
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality