Heizleitungen, DEVIiceguard™ (T), 18W/m@10°C, 1.00 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
140F8511
Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Selbstbegrenzend
Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Selbstbegrenzend
Bruttogewicht | 111 Gram |
Gewicht netto | 111 Gram |
EAN | 5703466251676 |
Bruttogewicht | 111 Gram |
Gewicht netto | 111 Gram |
EAN | 5703466251676 |
Anwendung | Roof frost protection |
Außenmantel | TPE, UV protected |
Außenmantelfarbe | Schwarz |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 65 °C |
Biegedurchmesser [mm] [min.] | 50 mm |
Bleifrei | Ja |
Description | DEVIiceguard™ 18 Cut-to-length 230V |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammhemmend | Ja |
Füllmaterial | TPE |
Garantie [Jahr] | 5 |
Heizbandleistung [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Heizleiterisolierung | TPE |
Heizprinzip | Selbstbegrenzend |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel auf Trommel | Ja |
Kabelabschirmung | Verzinnte Kupfereinfassung |
Kabelbreite [mm] | 11.8 mm |
Kabelhöhe [mm] | 5.8 mm |
Kabellänge [m] | 1 m |
Kabeltyp | Zweileiter |
Kaltleiter | Nein |
Lagertemperatur [°C] [max.] | 85 °C |
Meterware | Ja |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produkttyp | Cut-to-length |
Schutzgeflechtabdeckung [%] [min.] | 80 % |
Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -50 °C |
Typ | DEVIiceguard™ (T) |
UNSPSC-CODE | 26121601 |
UV-beständig | Ja |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Warranty type | 5-year product warranty |
Zerifizierungsunternehmen |
Intertek Semko VDE |
Zulassung |
VDE CE UkrTEST EAC |
Anwendung | Roof frost protection |
Außenmantel | TPE, UV protected |
Außenmantelfarbe | Schwarz |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 65 °C |
Biegedurchmesser [mm] [min.] | 50 mm |
Bleifrei | Ja |
Description | DEVIiceguard™ 18 Cut-to-length 230V |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammhemmend | Ja |
Füllmaterial | TPE |
Garantie [Jahr] | 5 |
Heizbandleistung [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Heizleiterisolierung | TPE |
Heizprinzip | Selbstbegrenzend |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel auf Trommel | Ja |
Kabelabschirmung | Verzinnte Kupfereinfassung |
Kabelbreite [mm] | 11.8 mm |
Kabelhöhe [mm] | 5.8 mm |
Kabellänge [m] | 1 m |
Kabeltyp | Zweileiter |
Kaltleiter | Nein |
Lagertemperatur [°C] [max.] | 85 °C |
Meterware | Ja |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produkttyp | Cut-to-length |
Schutzgeflechtabdeckung [%] [min.] | 80 % |
Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -50 °C |
Typ | DEVIiceguard™ (T) |
UNSPSC-CODE | 26121601 |
UV-beständig | Ja |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Warranty type | 5-year product warranty |
Zerifizierungsunternehmen |
Intertek Semko VDE |
Zulassung |
VDE CE UkrTEST EAC |