Zeigt 5 Produkt(e)
Pilotventilgehäuse, CVH, Anschweißend
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65.0, Temperaturbereich [°C]: -50 - 120, Anschlussgröße [mm]: 10, Anschlusstyp: Anschweißend, Anschlussmaterial: Stahl
Pilotventilgehäuse, CVH, Schweiß
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65.0, Temperaturbereich [°C]: -50 - 120, Anschlussgröße [mm]: 15, Anschlusstyp: Schweiß, Anschlussmaterial: Stahl
Pilotventilgehäuse, CVH, Muffenschweißung
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65.0, Temperaturbereich [°C]: -50 - 120, Anschlussgröße [mm]: 15, Anschlusstyp: Muffenschweißung, Anschlussmaterial: Stahl
Pilotventilgehäuse, CVH, NPT
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65.0, Temperaturbereich [°C]: -50 - 120, Anschlussgröße [mm]: 13, Anschlusstyp: NPT, Anschlussmaterial: Stahl
Pilotventilgehäuse, CVH, G, 1/4
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65.0, Temperaturbereich [°C]: -50 - 120, Anschlussgröße [mm]: 13, Anschlusstyp: G, Anschlussmaterial: Stahl