Function Modules for Pilot Operated Servo Valves (ICS)

Zeigt 21 Produkt(e)

027H2200

Funktionsmodul, ICS 25-25

Funktionsmodul, Cv-Wert [gal/min]: 13.3, Kv-Wert [m³/h]: 11.5, Eingesetzt für Produkt: ICV 25

027H2201

Funktionsmodul, ICS 25-5

Funktionsmodul, Cv-Wert [gal/min]: 2, Kv-Wert [m³/h]: 1.7, Eingesetzt für Produkt: ICV 25

027H2202

Funktionsmodul, ICS 25-10

Funktionsmodul, Cv-Wert [gal/min]: 4.1, Kv-Wert [m³/h]: 3.5, Eingesetzt für Produkt: ICV 25

027H2203

Funktionsmodul, ICS 25-15

Funktionsmodul, Cv-Wert [gal/min]: 7, Kv-Wert [m³/h]: 6, Eingesetzt für Produkt: ICV 25

027H2204

Funktionsmodul, ICS 25-20

Funktionsmodul, Cv-Wert [gal/min]: 9.3, Kv-Wert [m³/h]: 8, Eingesetzt für Produkt: ICV 25

Ansicht: