Zeigt 13 Produkt(e)
Funktionsmodul, ICS 25-25
Funktionsmodul, Cv-Wert [gal/min]: 13.3, Kv-Wert [m³/h]: 11.5, Eingesetzt für Produkt: ICV 25
Funktionsmodul, ICS 25-5
Funktionsmodul, Cv-Wert [gal/min]: 2, Kv-Wert [m³/h]: 1.7, Eingesetzt für Produkt: ICV 25
Funktionsmodul, ICS 25-10
Funktionsmodul, Cv-Wert [gal/min]: 4.1, Kv-Wert [m³/h]: 3.5, Eingesetzt für Produkt: ICV 25
Funktionsmodul, ICS 25-15
Funktionsmodul, Cv-Wert [gal/min]: 7, Kv-Wert [m³/h]: 6, Eingesetzt für Produkt: ICV 25
Funktionsmodul, ICS 25-20
Funktionsmodul, Cv-Wert [gal/min]: 9.3, Kv-Wert [m³/h]: 8, Eingesetzt für Produkt: ICV 25
Funktionsmodul, ICS 32
Funktionsmodul, Cv-Wert [gal/min]: 20, Kv-Wert [m³/h]: 17, Eingesetzt für Produkt: ICV 32
Funktionsmodul, ICS 40
Funktionsmodul, Cv-Wert [gal/min]: 30.16, Kv-Wert [m³/h]: 26, Eingesetzt für Produkt: ICV 40
Funktionsmodul, ICS 50
Funktionsmodul, Cv-Wert [gal/min]: 46, Kv-Wert [m³/h]: 40, Eingesetzt für Produkt: ICV 50; ICF 50-4
Funktionsmodul, ICS 50-32
Funktionsmodul, Cv-Wert [gal/min]: 20, Kv-Wert [m³/h]: 17, Eingesetzt für Produkt: ICV 50; ICF 50-4
Funktionsmodul, ICS 50-40
Funktionsmodul, Cv-Wert [gal/min]: 31, Kv-Wert [m³/h]: 27, Eingesetzt für Produkt: ICV 50; ICF 50-4