Zeigt 77 Produkt(e)
SCA-X 15, Durchflussrichtung: Eck, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220
Anschlussmaterial: Stahl, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0
SCA-X 15, Durchflussrichtung: Eck, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Anschlussmaterial: Stahl, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0
Rückschlagventil, CHV-X 15, Durchflussrichtung: Eck, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220
Anschlussmaterial: Stahl, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0
Rückschlagventil, CHV-X 15, Durchflussrichtung: Eck, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Anschlussmaterial: Stahl, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0
SCA-X SS 15, Durchflussrichtung: Eck, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220
Anschlussmaterial: Edelstahl, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0
Rückschlagventil, CHV-X SS 15, Durchflussrichtung: Eck, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220
Anschlussmaterial: Edelstahl, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0
SCA-X 20, Durchflussrichtung: Eck, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220
Anschlussmaterial: Stahl, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0
SCA-X 20, Durchflussrichtung: Eck, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Anschlussmaterial: Stahl, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0
Rückschlagventil, CHV-X 20, Durchflussrichtung: Eck, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220
Anschlussmaterial: Stahl, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0
Rückschlagventil, CHV-X 20, Durchflussrichtung: Eck, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Anschlussmaterial: Stahl, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0