Solenoid valve, EVU 6, Solder, ODF, Function: NC
032F5047
Function: NC, Inlet size [mm]: 10.00, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Solder, ODF
Function: NC, Inlet size [mm]: 10.00, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Solder, ODF
Bruttogewicht | 0.09 Kg |
Gewicht netto | 0.079 Kg |
Volume | 0.281 Liter |
EAN | 5702428517263 |
Bruttogewicht | 0.09 Kg |
Gewicht netto | 0.079 Kg |
Volume | 0.281 Liter |
EAN | 5702428517263 |
Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
Austritt Größe [mm] | 10 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-Wert [gal/min] | 0.9 gal/min |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
Eintritt Größe [mm] | 10 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funktion | NC |
Geeignete Schmiermittel |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Handbedienung optional | Nein |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 0.8 m³/h |
Kältemittel |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 70 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 1015 psig |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 105 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 221 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 40 pc |
Min. ODP [bar] | 0.02 bar |
MOPD [bar/psi] | SPULENABHÄNGIG |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
Spule | Nein |
Stellantriebssystem [mm] | 9 mm |
Typ | EVU 6 |
Typenbezeichnung | Magnetventil, Löt |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-zugelassene Kältemittel |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |
Umgebungstemperatur | -40 - SPULENABHÄNGIG |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
wartbar | Nein |
Zulassung |
EAC LLC CDC TYSK UR |
Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
Austritt Größe [mm] | 10 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-Wert [gal/min] | 0.9 gal/min |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
Eintritt Größe [mm] | 10 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funktion | NC |
Geeignete Schmiermittel |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Handbedienung optional | Nein |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 0.8 m³/h |
Kältemittel |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 70 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 1015 psig |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 105 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 221 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 40 pc |
Min. ODP [bar] | 0.02 bar |
MOPD [bar/psi] | SPULENABHÄNGIG |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
Spule | Nein |
Stellantriebssystem [mm] | 9 mm |
Typ | EVU 6 |
Typenbezeichnung | Magnetventil, Löt |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-zugelassene Kältemittel |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |
Umgebungstemperatur | -40 - SPULENABHÄNGIG |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
wartbar | Nein |
Zulassung |
EAC LLC CDC TYSK UR |