Solenoid valve, EVR 3, Flare, 1/4 in, Function: NC
032F8108
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.270, Packing format: Industrial pack
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.270, Packing format: Industrial pack
Bruttogewicht | 0.193 Kg |
Gewicht netto | 0.179 Kg |
Volume | 0.45 Liter |
EAN | 5702428093200 |
Bruttogewicht | 0.193 Kg |
Gewicht netto | 0.179 Kg |
Volume | 0.45 Liter |
EAN | 5702428093200 |
Austritt Anschlusstyp | Bördel |
Austritt Größe [in] | 1/4 in |
Austritt Größe [mm] | 6 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-Wert [gal/min] | 0.31 gal/min |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Düsengröße [mm] | 3.3 mm |
Eintritt Anschluss-Typ | Bördel |
Eintritt Größe [in] | 1/4 in |
Eintritt Größe [mm] | 6 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funktion | NC |
Geeignete Schmiermittel |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Handbedienung optional | Nein |
Identisches Produkt | 032F8107 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 0.27 m³/h |
Kältemittel |
R125 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B |
Max. OPD [bar] 10 W AC | 38 bar |
Max. OPD [psi] 10 W AC | 550 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45.2 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 655 psig |
Mediumstemperaturbereich - Hinweis | Defrost max. 130 °C/265 °F |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 105 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 221 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
Min. ODP [bar] | 0 bar |
MOPD [bar/psi] | SPULENABHÄNGIG |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP-Dossier Produktname | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Spule | Nein |
Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
Teile Programmname | EVR |
Typ | EVR 3 |
Typenbezeichnung | Magnetventil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperatur | -40 - SPULENABHÄNGIG |
Ventilbetrieb | Direkt |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
EAC LLC CDC TYSK |
Austritt Anschlusstyp | Bördel |
Austritt Größe [in] | 1/4 in |
Austritt Größe [mm] | 6 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-Wert [gal/min] | 0.31 gal/min |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Düsengröße [mm] | 3.3 mm |
Eintritt Anschluss-Typ | Bördel |
Eintritt Größe [in] | 1/4 in |
Eintritt Größe [mm] | 6 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funktion | NC |
Geeignete Schmiermittel |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Handbedienung optional | Nein |
Identisches Produkt | 032F8107 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 0.27 m³/h |
Kältemittel |
R125 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B |
Max. OPD [bar] 10 W AC | 38 bar |
Max. OPD [psi] 10 W AC | 550 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45.2 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 655 psig |
Mediumstemperaturbereich - Hinweis | Defrost max. 130 °C/265 °F |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 105 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 221 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
Min. ODP [bar] | 0 bar |
MOPD [bar/psi] | SPULENABHÄNGIG |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP-Dossier Produktname | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Spule | Nein |
Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
Teile Programmname | EVR |
Typ | EVR 3 |
Typenbezeichnung | Magnetventil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperatur | -40 - SPULENABHÄNGIG |
Ventilbetrieb | Direkt |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
EAC LLC CDC TYSK |