Flansch, Löten
006-1157
Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.22, Material Spezifikation: Messing, Eingesetzt für Produkt: FA 20
Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.22, Material Spezifikation: Messing, Eingesetzt für Produkt: FA 20
Bruttogewicht | 1.173 Kg |
Gewicht netto | 1.172 Kg |
Volume | 0.85 Liter |
EAN | 5702422077435 |
Bruttogewicht | 1.173 Kg |
Gewicht netto | 1.172 Kg |
Volume | 0.85 Liter |
EAN | 5702422077435 |
Anschlussgröße [in] | 1 1/8 in |
Anschlusstyp | Löten |
Eingesetzt für Produkt | FA 20 |
Flansch Vers. | 2.3 |
Flanschform | Oval |
Flanschversion |
Kerbe Nut |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material Spezifikation | Messing |
Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
Product Name Description | Flange set |
Produktgruppe | Flanges |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standardmäßiger Anschluss | ASME B 16.22 |
Stehbolzen Abm. | M12 x 160 mm |
Teile inkl. |
2 Flansche 2 Dichtungen 2 Stehbolzen 4 Muttern |
Typ | Flange |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Anschlussgröße [in] | 1 1/8 in |
Anschlusstyp | Löten |
Eingesetzt für Produkt | FA 20 |
Flansch Vers. | 2.3 |
Flanschform | Oval |
Flanschversion |
Kerbe Nut |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material Spezifikation | Messing |
Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
Product Name Description | Flange set |
Produktgruppe | Flanges |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standardmäßiger Anschluss | ASME B 16.22 |
Stehbolzen Abm. | M12 x 160 mm |
Teile inkl. |
2 Flansche 2 Dichtungen 2 Stehbolzen 4 Muttern |
Typ | Flange |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |