Flansch, 65 mm, G
027G3065
Standardmäßiger Anschluss: ISO 228-1, Material Spezifikation: C22.8, Eingesetzt für Produkt: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65
Standardmäßiger Anschluss: ISO 228-1, Material Spezifikation: C22.8, Eingesetzt für Produkt: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65
Bruttogewicht | 6.432 Kg |
Gewicht netto | 6.204 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422042105 |
Bruttogewicht | 6.432 Kg |
Gewicht netto | 6.204 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422042105 |
Anmerkungen | VERPACKT IN ROSTABWEISENDEM PAPIER |
Anschlussgröße [in] | 2 1/2 |
Anschlussgröße [mm] | 65 mm |
Anschlusstyp | G |
Eingesetzt für Produkt |
EVSI 65 WVS 65 WVTS 65 |
Flansch Vers. | 9.0 B |
Flanschform | Rund |
Flanschversion | Dichtungsaussparung |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material Spezifikation | C22.8 |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Product Name Description | Flange set |
Produktgruppe | Flanges |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
Teile inkl. | 2 Flansche |
Typ | Flange |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Weitere Informationen | VERPACKT IN ROSTABWEISENDEM PAPIER |
Anmerkungen | VERPACKT IN ROSTABWEISENDEM PAPIER |
Anschlussgröße [in] | 2 1/2 |
Anschlussgröße [mm] | 65 mm |
Anschlusstyp | G |
Eingesetzt für Produkt |
EVSI 65 WVS 65 WVTS 65 |
Flansch Vers. | 9.0 B |
Flanschform | Rund |
Flanschversion | Dichtungsaussparung |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material Spezifikation | C22.8 |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Product Name Description | Flange set |
Produktgruppe | Flanges |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
Teile inkl. | 2 Flansche |
Typ | Flange |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Weitere Informationen | VERPACKT IN ROSTABWEISENDEM PAPIER |