Flansch, 16 mm, Löten
006-1151
Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.22, Material Spezifikation: Messing, Eingesetzt für Produkt: FA 15
Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.22, Material Spezifikation: Messing, Eingesetzt für Produkt: FA 15
Bruttogewicht | 0.82 Kg |
Gewicht netto | 0.764 Kg |
Volume | 0.85 Liter |
EAN | 5702422077503 |
Bruttogewicht | 0.82 Kg |
Gewicht netto | 0.764 Kg |
Volume | 0.85 Liter |
EAN | 5702422077503 |
Anschlussgröße [in] | 5/8 in |
Anschlussgröße [mm] | 16 mm |
Anschlusstyp | Löten |
Eingesetzt für Produkt | FA 15 |
Flansch Vers. | 1.1 |
Flanschform | Oval |
Flanschversion |
Kerbe Nut |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material Spezifikation | Messing |
Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
Product Name Description | Flange set |
Produktgruppe | Flanges |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standardmäßiger Anschluss | ASME B 16.22 |
Stehbolzen Abm. | M12 x 127 mm |
Teile inkl. |
2 Flansche 2 Dichtungen 2 Stehbolzen 4 Muttern |
Typ | Flange |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Anschlussgröße [in] | 5/8 in |
Anschlussgröße [mm] | 16 mm |
Anschlusstyp | Löten |
Eingesetzt für Produkt | FA 15 |
Flansch Vers. | 1.1 |
Flanschform | Oval |
Flanschversion |
Kerbe Nut |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material Spezifikation | Messing |
Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
Product Name Description | Flange set |
Produktgruppe | Flanges |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standardmäßiger Anschluss | ASME B 16.22 |
Stehbolzen Abm. | M12 x 127 mm |
Teile inkl. |
2 Flansche 2 Dichtungen 2 Stehbolzen 4 Muttern |
Typ | Flange |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |