Electric expansion valve, ETS 175L

034G3600

Inlet connection type: Solder ODF

Produktdetails

Bruttogewicht 2.013 Kg
Gewicht netto 1.833 Kg
Volume 6.248 Liter
EAN 5715162282847

 

Anschlussmaterial Kupfer
Anzeiger Durchflussrichtung Arrow embossed
Approval file name MH7648
Austritt Anschlusstyp Lötanschluss ODF
Austritt Größe [in] 1 3/8 in
Balanced Port [Ja/Nein] Ja
Bedingungen Nennleistung [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Bedingungen Nennleistung [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
China RoHS compliance Out of scope
Cv-Wert [gal/min] 11.7 gal/min
Durchflussrichtung Biflow
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschluss-Typ Lötanschluss ODF
Eintritt Größe [in] 1 3/8 in
Elektr. Anschlussgröße 4 pin
Elektrischer Anschluss M12
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 2
Full travel time CurrDrive [s] 12.7 s
Full travel time VoltDrive [s] 25.4 s
Geeignete Schmiermittel MO
POE
Gesamtschrittanzahl 3810 (vollständige Schritte)
Handbedienung optional AST-G Servicetool
In scope of WEEE and contain batteries No
Induktivität pro Phase [µH] 85000 μH
Kategorie I
Kompatible Danfoss-Regler AK-XM 208C
EKE
EKF
MCX
Kv-Wert [m³/h] 10.1 m³/h
Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Kältemittel Temp. [ºC] [max.] 70 °C
Kältemittel Temp. [ºC] [min.] -40 °C
Kältemittel Temp. [ºF] [max.] 158 °F
Kältemittel Temp. [ºF] [min.] -40 °F
Max. Betriebsstrom [A] 0.5 A
Max. Gesamtenergieverbrauch Spannungsantrieb [W] 5.5 W
Max. Gesamtenergieverbrauch Stromantrieb [W] 6.5 W
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 37 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 536 psig
Max. zulässiger Arbeitszyklus [%] 100 %
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] 26 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi] 377 psi
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] 26 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] 377 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] 26 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] 377 psi
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Motortyp Bipolar
MWP [bar] CRN 32 bar
MWP [psig] CRN 463 psig
Nennleistung R134a [kW] 631 kW
Nennleistung R134a [TR] 180 TR
Nennleistung R404A/R507 [kW] 782 kW
Nennleistung R404A/R507 [TR] 222 TR
Nennleistung R407C [kW] 1133 kW
Nennleistung R407C [TR] 322 TR
Nennleistung R513A [kW] 703 kW
Nennleistung R513A [TR] 200 TR
Nennleistung Verfl. - Hinweis Vollhuböffnung, normaler Durchfluss
Phasenstrom (RMS) [mA] 200 mA
Phasenstrom (Spitze) [mA] 283 mA
Product Name Description Electric expansion valve
Produktgruppe Expansion valves
Produktzubehör Stufenventilzubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Schauglas Ja
Schrittmodus 2-Phasen-Vollstufe
Schutzart IP67
SCIP-Dossier Nr. c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP-Dossier Produktname ETS 175L-550L with sight glass
Spannung 12 V
Typ ETS 175L
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
UL-zugelassene Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Ventilkennlinie Linear
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Stufenventilersatzteile
Werkstoff Gehäuse Messing
Widerstand [kOhm] 0.1 kOhm
Zulassung CE
CMIM
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UA
UKCA
UL-zertifiziert
Zulassung MH7648

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality