SGI 18s, Sight glass, Solder, ODF, 18.00 mm, Solder, ODF, 18.00 mm
014-0045
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 18.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 18.00
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 18.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 18.00
Bruttogewicht | 0.386 Kg |
Gewicht netto | 0.249 Kg |
Volume | 0.271 Liter |
EAN | 5702422022381 |
Bruttogewicht | 0.386 Kg |
Gewicht netto | 0.249 Kg |
Volume | 0.271 Liter |
EAN | 5702422022381 |
Anschlussmaterial | Kupfer |
Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
Austritt Größe [mm] | 18 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
Eintritt Größe [mm] | 18 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Feuchtigkeitsindikator | I Indikator |
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 25 °C | R22: 300 ppm |
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 43 °C | R22: 500 ppm |
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 25 °C | R22: 150 ppm |
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 43 °C | R22: 250 ppm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel | R22 |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 35 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 500 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 28 pc |
Product Name Description | Sight glass |
Produktgruppe | Sight glasses |
Produktzubehör | Nein |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP-Dossier Nr. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 175 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
Typ | SGI 18s |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Anschlussmaterial | Kupfer |
Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
Austritt Größe [mm] | 18 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
Eintritt Größe [mm] | 18 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Feuchtigkeitsindikator | I Indikator |
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 25 °C | R22: 300 ppm |
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 43 °C | R22: 500 ppm |
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 25 °C | R22: 150 ppm |
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 43 °C | R22: 250 ppm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel | R22 |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 35 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 500 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 28 pc |
Product Name Description | Sight glass |
Produktgruppe | Sight glasses |
Produktzubehör | Nein |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP-Dossier Nr. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 175 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
Typ | SGI 18s |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Werkstoff Gehäuse | Messing |