SGN 6, Sight glass, Flare, 6.00 mm, Flare, 6.00 mm

014-0161

Inlet connection type: Flare, Inlet size [mm]: 6.00, Outlet connection type: Flare, Outlet size [mm]: 6.00

Produktdetails

Bruttogewicht 0.104 Kg
Gewicht netto 0.092 Kg
Volume 0.103 Liter
EAN 5702422102618

 

Anschlussmaterial Messing
Austritt Anschlusstyp Bördel
Austritt Größe [in] 1/4 in
Austritt Größe [mm] 6 mm
Austritt intern/extern Extern
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Eintritt int./ext. Extern
Eintritt Anschluss-Typ Bördel
Eintritt Größe [in] 1/4 in
Eintritt Größe [mm] 6 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Feuchtigkeitsindikator N Anzeiger
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 25 °C R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R407F: 168 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R507A: 60 ppm
R513A: 75 ppm
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 43 °C R134a: 170 ppm
R22: 200 ppm
R404A: 100 ppm
R407A: 192 ppm
R407C: 225 ppm
R407F: 240 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R507A: 110 ppm
R513A: 123 ppm
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 25 °C R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R507A: 15 ppm
R513A: 22 ppm
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 43 °C R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R507A: 30 ppm
R513A: 22 ppm
Identisches Produkt 014-1131
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 35 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 500 psig
Menge je Verpackungseinheit 25 pc
Product Name Description Sight glass
Produktgruppe Sight glasses
Produktzubehör Allgemeines Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP-Dossier Nr. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Temperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 175 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ SGN 6
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Werkstoff Gehäuse Messing
Ölfreie Kältemittel R134a
R513A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality