SGH 12s, Schauglas, Löt, ODF, Löt, ODF

014-1091

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF

Produktdetails

Bruttogewicht 0.164 Kg
Gewicht netto 0.144 Kg
Volume 0.274 Liter
EAN 5702428255677

 

Anschlussmaterial Kupfer
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [in] 1/2 in
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [in] 1/2 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Feuchtigkeitsindikator H Indikator
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 25 °C R410A: 165 ppm
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 43 °C R410A: 500 ppm
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 25 °C R410A: 25 ppm
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 43 °C R410A: 60 ppm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R410A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 46 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 667 psig
Menge je Verpackungseinheit 28 pc
Product Name Description Schauglas
Produktgruppe Sight glasses
Produktzubehör Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP-Dossier Nr. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Temperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 175 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ SGH 12s
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Werkstoff Gehäuse Messing

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality