Cable, Power cable

040B0153

Used for product: COM 20C; COM 10C, Type designation: Power cable, Cable length [m]: 10.00, Used for product: COM 20C; COM 10C, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 35, Supply voltage [V] AC: 24 - 230

Produktdetails

Bruttogewicht 0.428 Kg
Gewicht netto 0.436 Kg
Volume 1.575 Liter
EAN 5715162665237

 

Eingesetzt für Produkt COM 10C
COM 20C
Elektr. Anschluss Standard DIN 43650
Elektr. Anschlussform Form B and C
Herstellungsland MADE IN CHINA
Identisches Produkt 040B0102
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabellänge [m] 10 m
Menge je Verpackungseinheit 35 pc
Product Name Description Cable
Produktgruppe Oil management accessories
Typ Accessory
Typenbezeichnung Power cable
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 24 V
Zulassung CE
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality