Cable, Power cable
040B0151
Kabellänge [m]: 5.00, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 50, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24 - 230
Kabellänge [m]: 5.00, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 50, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24 - 230
Bruttogewicht | 0.266 Kg |
Gewicht netto | 0.255 Kg |
Volume | 0.88 Liter |
EAN | 5715162665176 |
Bruttogewicht | 0.266 Kg |
Gewicht netto | 0.255 Kg |
Volume | 0.88 Liter |
EAN | 5715162665176 |
Eingesetzt für Produkt |
COM 10C COM 20C |
Elektr. Anschluss Standard | DIN 43650 |
Elektr. Anschlussform | Form B and C |
Herstellungsland | MADE IN CHINA |
Identisches Produkt | 040B0101 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabellänge [m] | 5 m |
Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
Product Name Description | Cable |
Produktgruppe | Oil management accessories |
Typ | Accessory |
Typenbezeichnung | Power cable |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 230 V |
Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 24 V |
Zulassung |
CE UKCA |
Eingesetzt für Produkt |
COM 10C COM 20C |
Elektr. Anschluss Standard | DIN 43650 |
Elektr. Anschlussform | Form B and C |
Herstellungsland | MADE IN CHINA |
Identisches Produkt | 040B0101 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabellänge [m] | 5 m |
Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
Product Name Description | Cable |
Produktgruppe | Oil management accessories |
Typ | Accessory |
Typenbezeichnung | Power cable |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 230 V |
Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 24 V |
Zulassung |
CE UKCA |