Produkt konfigurieren

VACON® 20 Compact AC Drives

Markieren Sie Ihre Basisauswahl für Ihr neues Produkt

Allgemeines
Erforderlich
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon0020 Produkt
(-R00) International
(-3L) 3-phasiger AC-Eingang
(-4) 380–480 VAC
(16 AMP) 16 AMP
(+SM20) API für Vacon0020
(+IP21) IP21
(+QPES) PE-Plattensatz
(+F0107) Softwarepaket VACON 20
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Kartonkiste als Versandpaket
(+GAUL) UL-Zulassung
(+GACE) CE-Zulassung
(+GACT) C-tick-Zulassung
(+GAKC) KC-Zulassung
(+WT01) 12/18 Monate
(MI04) MI04
(70-AC3L00164W04A221BM25) 70-AC3L00164W04A221BM25
[]
(VACON0020-3L-0016-4) VACON0020-3L-0016-4
[]
(+EMC2+QPES+DLDE) +EMC2+QPES+DLDE
[]
[]
[]
(GLBL) Global (Standard)
(7.000) 7
(8.000) 8
(7.5) 7.5
(165 X 370 X 165) 165 X 370 X 165
(4.3) 4.3
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(G501) G501
(OK) abgeschlossen