Produkt konfigurieren

VLT® Midi Drive FC 280

Markieren Sie Ihre Basisauswahl für Ihr neues Produkt

Allgemeines
Erforderlich
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(T4) Dreiphasig 380-480 VAC
(E20) IP20 / Chassis
(H1) EMV-Kat C1(200V)/C2(400V)
(B) Bremschopper
(X) Kein Display
(C) Beschichtete PCB
(X) Keine Netzoptionen
(X) Keine Anpassung
(X) Keine Anpassung
(X) Standard-Sprachpaket
(AL) Integriertes PROFINET
(K4) K4
(FC-280P11KT4E20H1BXC) FC-280P11KT4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(GLBL) Global (Standard)
(8.500) 8,5
(8.200) 8,2
(34.5) 34.5
(34.5) 34.5
(23) 23
(21) 21
(289.5) 289.5
(15.9) 15.9
(11) 11
(317.5) 317.5
(133.0) 133.0
(245.0) 245.0
(G401) (G401) CN
(FC-280P11KT4E20H1BXC) FC-280P11KT4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(G401) G401