Schließen Sie die Konfiguration ab, indem Sie die markierten Optionen auswählen.

Produkt konfigurieren

VLT® Micro Drive

Markieren Sie Ihre Basisauswahl für Ihr neues Produkt

Allgemeines
Erforderlich
(FC-) VLT® Micro Drive FC-
(051) 51
(S) Einphasig
(2) 200 - 240 VAC
(E20) (E20) IP20 / Chassis
(H3) EMV-Filter Kl. A1/B (C1)
(X) Kein Bremschopper
(X) Kein LCP
(C) Beschichtete PCB
(X) Keine Netzoption
(X) Standard-Kabeleinführungen
(X) Keine Anpassung
(SXXX) Akt. Release – Std.SW.
(M1) M1-BAUGRÖSSE
(FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX) FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
(FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX) FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
(GLBL) Global (Standard)
(1.400) 1,4
(1.100) 1,1
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(B902) (B902) Werk DK
(G401) G401