(C00) SS Rückknl IP00/Chs
IP00 Umrichter-Gehäuse und Kühlkanal in Edelstahlausführung
(C20) (C20) IP20 / Chassis
IP20 Gehäuse mit rückseitigem Edelstahl-Kühlkanal. Für zusätzlichen Schutz vor Korrosion in widrigen Umgebungen ist ein Gehäuse miteinem rückseitigen Edelstahl-Kühlkanal, stärker beschichteten Kühlkörpernund stärkerem Lüfter verfügbar. Empfohlen für Bereiche mit salzhaltiger Luft in Meeresnähe oder ähnlich aggressiven Umwelteinflüssen.
(C21) SS Rückknl IP21/Typ 1
IP21 Umrichter-Schaltschrank und Kühlkanal in Edelstahlausführung
(C2H) IP21/Typ 1 + S Heizung
IP21 mit Schaltschrank Heizung
(C5H) IP54/Typ 12 + S Heizung
n/a
(C2M) SS Rückknl IP21/Typ 1+MS
Stainless Steel Back Channel IP21/Type 1 + Mains Shield
(C2S) IP20 / Chassis + Edelst.
n/a
(C54) SS Rückknl IP54/Tipo 12
IP54 Umrichter-Schaltschrank und Kühlkanal in Edelstahlausführung
(C5M) SSRückknl IP54/Typ 12+MS
Stainless Steel Back Channel IP54/Type 12 + Mains Shield
(E00) (E00) IP00 / Chassis
IP00 Umrichter-Gehäuse für Wandmontage/Schaltschrankeinbau
(E20) (E20) IP20 / Chassis
IP20 Umrichtermodul (Baugröße A, B, und C) für Wand-/Schaltschrankmontage.
(E21) IP21/Typ 1
IP21 Standard-Umrichter (Baugröße B, C, D, E) für Wandmontage. Baugrößen B, C und E auch geeignet für Einbau in Schaltschrank. Bodenmontage mit Baugröße D und E möglich. Bei Bodenmontage ist für Umrichter-Baugröße D ein Sockel (Artikel-Nr.: 176F1827) erforderlich.
(E2D) IP21 / Typ 1 Baugr. D1
IP21 Umrichter (P37K - P75K T7, Baugröße D1) für Wand- oder Bodenmontage. Bei Bodenmontage ist ein Sockel (Artikel-Nr.: 176F1827) erforderlich.
(E2M) IP21/Typ 1+Netzabsch.
IP21 Standard-Umrichter (Baugröße D und E) für Wandmontage. Baugrößen E auch geeignet für Einbau in Schaltschrank. Bodenmontage mit Baugröße D und E möglich. Bei Bodenmontage ist für Umrichter-Baugröße D ein Sockel (Artikel-Nr.: 176F1827) erforderlich. Zusätzliche Abdeckung über den Leistungsanschlussklemmen zur Einhaltung der Berührungssicherheit nach BGV A3 auch bei geöffneter Gehäuseabdeckung bzw. Schranktür.
(E2S) IP20 / Chassis - Bgr D3h
n/a
(E54) (E54) IP54 / Typ 12
IP54 Standard-Umrichter (Baugröße D, E und F) für Bodenmontage. Bei Bodenmontage ist für Umrichter-Baugröße D ein Sockel (Artikel-Nr.: 176F1827) erforderlich. Baugrößen D und E auch geeignet für Wandmontage.
(E55) IP55 / Typ 12
IP55 Umrichtermodul (Baugröße A, B, und C) für Wand-/Schaltschrankmontage.
(E5D) IP54/Typ 12 -Baugr. D1
IP54 Umrichter (P37K - P75K T7, Baugröße D1) für Wand- oder Bodenmontage. Bei Bodenmontage ist ein Sockel (Artikel-Nr.: 176F1827) erforderlich.
(E5M) IP54/Type 12+Netzabsch.
IP54 Standard-Umrichter (Baugröße D und E) für Wandmontage. Bodenmontage mit Baugröße D und E möglich. Bei Bodenmontage ist für Umrichter-Baugröße D ein Sockel (Artikel-Nr.: 176F1827) erforderlich. Zusätzliche Abdeckung über den Leistungsanschlussklemmen zur Einhaltung der Berührungssicherheit nach BGV A3 auch bei geöffneter Gehäuseabdeckung bzw. Schranktür.
(E5S) IP54/Typ12,N3R Rdy+Wärme
IP54/ Type 12, NEMA 3R ready (stainless steel screws)
(E66) (E66) IP66 / NEMA 4X
IP66 Umrichtermodul (Baugröße A, B, und C) für Wand- oder Schaltschrankmontage. Umrichtergehäuse und Kühlkanal beschichtet.
(H21) IP21/Typ 1 + Heizgerät
IP21 Standard-Umrichter (Baugröße F) für Bodenmontage. Antikondensationsheizung thermostatgeregelt
(H54) IP54/Typ 12 +Heizgerät
IP54 Standard-Umrichter (Baugröße F) für Bodenmontage. Antikondensationsheizung thermostatgeregelt
(L2A) IP21+ Schlt.bl.-NAM 115V
IP21 Standard-Umrichter (Baugröße F) für Bodenmontage. Schaltschrankbeleuchtung und Servicesteckdose (NAM, 115 V, 60 Hz)
(L2X) IP21+ Schlt.bl.-IEC 230V
IP21 Standard-Umrichter (Baugröße F) für Bodenmontage. Schaltschrankbeleuchtung und Servicesteckdose (IEC, 230 V, 50 Hz)
(L5A) IP54+ Schlt.bl.-NAM 115V
IP54 Standard-Umrichter (Baugröße F) für Bodenmontage. Schaltschrankbeleuchtung und Servicesteckdose (NAM, 115 V, 60 Hz)
(L5X) IP54+ Schlt.bl.-IEC 230V
IP54 Standard-Umrichter (Baugröße F) für Bodenmontage. Schaltschrankbeleuchtung und Servicesteckdose (IEC, 230 V, 50 Hz)
(P20) IP20 / Chassis-Rückpl.
IP20 Umrichtermodul (Baugröße B und C) mit zusätzlicher Abdeckung/Rückwand über Kühlkörper. Geeignet für Anbringung/Einbau in Schalttafel, Schaltgerüst o.ä.. Bei Bedarf können Einbausatz für Schalttafeleinbau, bzw. Befestigungskonsolen optional bestellt werden. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an ihre zuständige Danfoss-Vertretung.
(P21) IP21 / Typ 1 Rückplatte
IP21 Umrichtermodul (Baugröße A3, B und C) mit zusätzlicher Abdeckung/Rückwand über Kühlkörper. Geeignet für Anbringung/Einbau in Schalttafel, Schaltgerüst o.ä.. Bei Bedarf können Einbausatz für Schalttafeleinbau, bzw. Befestigungskonsolen optional bestellt werden. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an ihre zuständige Danfoss-Vertretung.
(P55) IP55 / Typ12 Rückplatte
IP55 Umrichtermodul (Baugröße A5, B und C) mit zusätzlicher Abdeckung/Rückwand über Kühlkörper. Geeignet für Anbringung/Einbau in Schalttafel, Schaltgerüst o.ä.. Bei Bedarf können Einbausatz für Schalttafeleinbau, bzw. Befestigungskonsolen optional bestellt werden. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an ihre zuständige Danfoss-Vertretung.
(P66) IP66/NEMA 4X Rückplatte
IP 66/ Type 4X Frame A5, B & C Backplate for open Drive back
(R2A) IP21+Hzg+Bel. 115V Lstg
IP21 Standard-Umrichter (Baugröße F) für Bodenmontage. Antikondensationsheizung thermostatgeregelt Schaltschrankbeleuchtung und Servicesteckdose (NAM, 115 V, 60 Hz)
(R2X) IP21+Hzg+Bel. 230V Lstg
IP21 Standard-Umrichter (Baugröße F) für Bodenmontage. Antikondensationsheizung thermostatgeregelt Schaltschrankbeleuchtung und Servicesteckdose (IEC, 230 V, 50 Hz)
(R5A) IP54+Hzg+Bel. 115V Lstg
IP54 Standard-Umrichter (Baugröße F) für Bodenmontage. Antikondensationsheizung thermostatgeregelt Schaltschrankbeleuchtung und Servicesteckdose (NAM, 115 V, 60 Hz)
(R5X) IP54+Hzg+Bel. 230V Lstg
IP54 Standard-Umrichter (Baugröße F) für Bodenmontage. Antikondensationsheizung thermostatgeregelt Schaltschrankbeleuchtung und Servicesteckdose (IEC, 230 V, 50 Hz)
(Y55) IP55 / Typ 12 Rückplatte
IP55 / TYPE 12 Frame A4 (no C- options) Back Plate for open Drive Back
(Y66) IP66 / NEMA 4X Rückpl
IP66 Umrichtermodul PK25..P4K OHNE C-Option mit zusätzlicher Edelstahl-Abdeckung/Rückwand über Kühlkörper. Geeignet für Anbringung/Einbau in Schalttafel, Schaltgerüst o.ä.. Bei Bedarf können Einbausatz für Schalttafeleinbau, bzw. Befestigungskonsolen optional bestellt werden. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an ihre zuständige Danfoss-Vertretung.
(Z55) IP55 / Typ 12 Baugr. A4
IP55 Umrichtermodul Baugröße A4 für Wand-/Schaltschrankmontage. Keine C- und/oder D-Option möglich!
(Z66) IP66 / Typ 4X Baugr. A4
IP66 Umrichtermodul Baugröße A4 für Wand-/Schaltschrankmontage. Keine C-Option möglich!