Kältemittelverteiler, RD 33, 2 pc, 6.00 mm
069G101402
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Anz. Bohrungen: 2, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49.0, Düsengröße [mm]: 6.00
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Anz. Bohrungen: 2, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49.0, Düsengröße [mm]: 6.00
Bruttogewicht | 0.161 Kilogram |
Gewicht netto | 0.158 Kilogram |
Volume | 0.295 Liter |
EAN | 5702422066361 |
Bruttogewicht | 0.161 Kilogram |
Gewicht netto | 0.158 Kilogram |
Volume | 0.295 Liter |
EAN | 5702422066361 |
Anz. Bohrungen | 2 pc |
Austritt Größe [mm] | 6 mm |
China RoHS compliance | Yes |
Düsengröße [mm] | 6 mm |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODM |
Eintritt Größe [mm] | 12 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Gehäusegr. | 33 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 49 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 711 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
Product Name Description | Kältemittelverteiler |
Produktgruppe | Refrigerant distributors |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
SCIP-Dossier Produktname | RD |
Typ | RD 33 |
Typenbezeichnung | RD33-A06-B02 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Zulassung | UL |
Anz. Bohrungen | 2 pc |
Austritt Größe [mm] | 6 mm |
China RoHS compliance | Yes |
Düsengröße [mm] | 6 mm |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODM |
Eintritt Größe [mm] | 12 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Gehäusegr. | 33 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 49 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 711 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
Product Name Description | Kältemittelverteiler |
Produktgruppe | Refrigerant distributors |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
SCIP-Dossier Produktname | RD |
Typ | RD 33 |
Typenbezeichnung | RD33-A06-B02 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Zulassung | UL |