Compresor alternativo, MT125HU6DVE

MT125-6VI

Refrigerante(s): R22, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/50, Formato de empaquetado: Paquete individual

Detalles del producto

Peso bruto 70.5 Kilogram
Peso neto 67 Kilogram
Volumen 100.75 Liter
EAN 5702428662796

 

Aceite incorporado Carga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm] 125 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 233 mm
Altura del embalaje [mm] 720 mm
Altura total [mm] 519 mm
Anchura del embalaje [mm] 400 mm
Carga de aceite [L] 3.9 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 10 kg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cilindro 4
Clase de protección IP IP54 con prensaestopas
Color Azul
Conexiones eléctricas Conectores tornillo 10-32 UNF × 9,5
Contain batteries No
Control de capacidad Velocidad fija
Código de configuración Individual
Description MT125-6
Diámetro [mm] 352 mm
Economizador No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family MT
Fase 3
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 230/3/50
Grupo de productos Hermetic compressors
HP de prueba [bar] [Max] 30 bar
HP, fábrica [bar] 25 bar
Igualación de aceite 3/8'' roscar SAE
In scope of WEEE No
Instrucciones incorporadas Instrucciones de instalación
Longitud del embalaje [mm] 570 mm
LP de prueba [bar] [Max] 25 bar
LP, fábrica [bar] 25 bar
LRA 170 A
Manguito del racor ODF
Material de la conexión de aspiración -
Max pressure (PS) - high side 27.8 bar
Max pressure (PS) - low side 18.4 bar
MCC 43 A
Model number MT125HU6DVE
Montaje del visor Roscado
N.° de expediente SCIP 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50
Nombre de producto Reciprocating compressor MT
Norma del racor Rotolock
Nota de racor (enviado solo con versión Rotolock)
Número de arranques por hora [Max] 12
Número de esquema 8504010f
Par de equilibrado de aceite [Nm] 30 N-m
Par de la conexión a tierra [Nm] 3 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm] 3 N-m
Par de LP GP [Nm] 15 N-m
Par de montaje [Nm] 50 N-m
Par del visor [Nm] 50 N-m
Peso del embalaje [Kg] 71 kg
Protección de motor Protector de sobrecarga interno
Prueba dif. [bar] [Max] 30 bar
Puerto medidor HP None
Puerto medidor LP Schrader
Racores incorporado Adaptadores soldar aspiración y descarga, tuercas Rotolock y juntas
Referencias de aceite 160P
Refrigerante(s) R22
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] 0.44 Ohm
Soporte incorporado Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 3/4 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 1/4 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] 1 1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] 3/4 in
Tecnología Alternativo
Tipo MT125
Tipo de conexión Rotolock
TS máxima del lado de alta 150 °C
TS máxima del lado de baja 50 °C
TS mínima del lado de alta -35 °C
TS mínima del lado de baja -35 °C
Técnica de la marca Compresor alternativo
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Refrigeración MT
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 230 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 230 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 207 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Viscosidad [cP] 32 cP
Volumen del lado de alta 1.2 L
Volumen del lado de baja 31 L
Volumen desplazam. [cm3] 215.44 cm³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality