Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Maneurop® compressors of the MT serie are of type hermetic with pistons. They are defined for applications at high and medium temperature evaporation. The MT series is designed for use with refrigerant A22.These compressors work with Danfoss mineral oil Maneurop type 160P. MT compressors have a large internal free volume which effectively protects them against liquid returns on suction and are totally gas cooled sucked
Se muestra(n) 31 producto(s)
Compresor alternativo, MT100HS4EVE
Refrigerante(s): R22, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual
Compresor alternativo, MT125HU3DVE
Refrigerante(s): R22, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 200-230/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual
Compresor alternativo, MT125HU4DVE
Refrigerante(s): R22, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual
Compresor alternativo, MT125HU6DVE
Refrigerante(s): R22, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/50, Formato de empaquetado: Paquete individual
Compresor alternativo, MT144HV4AVE
Refrigerante(s): R22, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual
Compresor alternativo, MT160HW4EVE
Refrigerante(s): R22, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual
Compresor alternativo, MT160HW6DVE
Refrigerante(s): R22, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/50, Formato de empaquetado: Paquete individual
Compresor alternativo, MT18JA4BVE
Refrigerante(s): R22, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual
Compresor alternativo, MT18JA5CVE
Refrigerante(s): R22, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220-240/1/50, Formato de empaquetado: Paquete individual
Compresor alternativo, MT22JC4BVE
Refrigerante(s): R22, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual