Блок сбора данных, PR-SC4 Modbus

300B4327

Ovaj proizvod više nije dostupan.

Обл. применения: Контроль, сигнализация, Напряжение питания [В] пер. ток: 100 - 240, Частота [Гц]: 50/60Гц, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Detalji o proizvodu

Масса брутто 0.791 Kilogram
Вес нетто 0.69 Kilogram
Volume 6.248 Liter
Европейский Товарный Номер 5715162507940

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Other RoHS documentation EAEU RoHS
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Группа продуктов Telemetry device
Идентичный продукт 300B4326
Количество в упаковке 1 шт
Название продукта Блок сбора данных
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] 240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] 100 В
Обл. применения Контроль, сигнализация
Потребляемая мощность [Вт] 10 Вт
Сертификация CE
UA
cURus recognized
Технические характеристики изделия Управление аварийными сигналами
Тип PR-SC4 Modbus
Тип соединения Modbus RS485 RTU
Функция Температура
Частота [Гц] 50/60Гц

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality