Válvula de alivio de compresor, POV 600, Soldar acero a tope

2417+232

Tipo conex. entrada: Soldadura a tope, DIN, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 40, Tamaño de conexión de salida [mm]: 40

Detalles del producto

Bruto masa 4.682 Kilogram
Neto masa 4.392 Kilogram
Volume 5.899 Liter
EAN 5702428357630

 

Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Descripción del producto Válvula piloto accionada por presión
Dirección Paso en ángulo
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesgrupp 1
Godkännande CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Grupo de productos Safety relief valves
Inlopp anslutningstyp Stumsvetsning DIN
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Kategori II
Maks. delovni tlak [bar] 40 bar
Nombre de producto Válvula de alivio de compresor
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Premer pretoka [mm] 33 mm
Premer pretoka [palcev] 1.3 in
Presión de trabajo máx. [psig] 580 psig
Refrigerante(s) R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
Standard priključka EN 10220
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de entrada [in] 1 1/2 in
Tamaño de conexión de entrada [mm] 40 mm
Tamaño de conexión de salida [in] 1 1/2 in
Temp. område med POV [°C] [Max] 150 °C
Temp. område med POV [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon s POV [°F] [Maks] 302 °F
Temperaturni razpon s POV [°F] [Min] -58 °F
Temperaturområde [°C] [Max] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Tipo POV 600
Tlačni certifikat TÜV certificate included
Velikost odvodnega priključka [mm] 40 mm
Vrsta priključka Butt weld

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality