Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 2 producto(s)
Válvula de alivio de compresor, POV 600, Soldar acero a tope
Tipo conex. entrada: Soldadura a tope ANSI, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 40, Tamaño de conexión de salida [mm]: 40
Válvula de alivio de compresor, POV 600, Soldar acero a tope
Tipo conex. entrada: Soldadura a tope, DIN, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 40, Tamaño de conexión de salida [mm]: 40