Válvula de 3 vías, DSV 2, Soldar acero

148F3007

Tipo conex. entrada: Soldar acero, Tipo conex. salida: G, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Tamaño de conexión de entrada [in]: 1in, Tamaño de conexión de salida [in]: 3/4

Detalles del producto

Peso bruto 10 Kilogram
Peso neto 9.1 Kilogram
Volumen 10.275 Liter
EAN 5702428242523

 

Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría Art. 3, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Combinación Válvula de Seguridad 2 x SFA 15
Conexión de salida, comentarios Brida roscada
Conexión estándar de válvula de seguridad EN 10220
Contain batteries No
Descripción del producto Válvula de cierre doble
Dirección 3 vías
Equipamiento Caperuza
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Safety relief valves
Homologación CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 212 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Nombre de producto Válvula de 3 vías
Norma de conexión EN 10220
ISO 228-1
Piezas incluídas Incl. kit
Pintura de color Marrón rojizo
Presión de trabajo máx. [bar] 40 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 580 psig
Refrigerante(s) R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Salida interna/externa Interno
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de entrada [in] 1in
Tamaño de conexión de entrada [mm] 25 mm
Tamaño de conexión de salida [in] 3/4
Tamaño de conexión de válvula de seguridad [in] 3/4 in
Tamaño de conexión de válvula de seguridad [mm] 20 mm
Tipo DSV 2
Tipo conex. entrada Soldar acero
Tipo conex. salida G
Tipo de conexión de válvula seguridad Manguitos para soldar
Valor Cv [gal/min] 34.8 gal/min
Valor Kv [m³/h] 30 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality