Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
DSV 10, DSV 1 and DSV 2 are change-over valves, which are designed to meet all industrial refrigeration application requirements.DSV valves are designed specifically for use with double safety valve systems.The valves are designed to give favorable flow characteristics and are easy to dismantle for servicing. The valve cone is designed to ensure perfect closing, even with minimum torque the valve will close effectively. All valves are equipped with vented cap and nipple/flange connections, which permit easy inspection or replacement of safety valves.
Se muestra(n) 7 producto(s)
Válvula de 3 vías, DSV 1, Conexión soldada
Tipo conex. entrada: Conexión soldada, Tipo conex. salida: G, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Tamaño de conexión de entrada [in]: 1in, Tamaño de conexión de salida [in]: 3/4
Válvula de 3 vías, DSV 2, Soldar acero
Tipo conex. entrada: Soldar acero, Tipo conex. salida: G, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 20, Tamaño de conexión de salida [in]: 3/4
Válvula de 3 vías, DSV 2, Soldar acero
Tipo conex. entrada: Soldar acero, Tipo conex. salida: G, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Tamaño de conexión de entrada [in]: 1in, Tamaño de conexión de salida [in]: 3/4
Válvula de 3 vías, DSV 2, Soldar acero
Tipo conex. entrada: Soldar acero, Tipo conex. salida: G, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Tamaño de conexión de entrada [in]: 1in, Tamaño de conexión de salida [in]: 1
Válvula de 3 vías, DSV 2, Soldar acero
Tipo conex. entrada: Soldar acero, Tipo conex. salida: G, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 32, Tamaño de conexión de salida [in]: 1
Válvula de 3 vías, DSV 2, Soldar acero
Tipo conex. entrada: Soldar acero, Tipo conex. salida: G, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 32, Tamaño de conexión de salida [in]: 1 1/4
Válvula de 3 vías, DSV 10, Boquillas para soldar ND15
Tipo conex. entrada: Boquillas para soldar ND15, Tipo conex. salida: G, Tamaño de conexión de salida [in]: 3/4