IC7-60SAIN05-385AE00F4+AE10+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+CAM0+DAAU

137G5304

iC7-Automation
Módulo de sistema, refrig a ar
IC7-60SAIN05-385AE00F4+AE10+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+CAM0+DAAU
IP00/Tipo aberto, Tamanho do Chassi:IR10
Módulo do inversor, INU, 380-500 V CA / 465-800 VCC,385 A
Nível de EMC: Categoria C4
Control Panel 2.8 OPX20
E/S básica: I/O and Relay Option OC7C1
Modbus TCP OS7MT
Segurança funcional: Nenhum, não atualizável
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: IC7-60SAIN05-385AE00F4+AE10+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+CAM0+DAAU
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 122 Kilogram
Peso líquido 92 Kilogram
EAN 5715253313825

 

Série de produtos +DAAU iC7-Automation
Grupo de produto IC7-60 iC7-60
Categoria do produto SA Módulo de sistema, refrig a ar
Tipo de produto IN Módulo do inversor, INU
Tensão de rede 05 380-500 V CA / 465-800 VCC
Corrente nominal -385A 385 A
Potência nominal 200 200 kW/300 HP
Salescode part 5 +DAAU +DAAU
Grau de proteção E00 IP00/Tipo aberto
Categoria de EMC F4 Categoria C4
Extensão, unidade integração +AE10 Padrão, sem filtro
Dispositivo entrada rede elétr +AJXX Nenhum
Fusíveis e dispositivos CC +AKXX Nenhum
Interface de comunicação X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Interface de comunicação, X0 +BBEL Porta Ethernet, sem protocolo
E/S padrão +BDC1 I/O and Relay Option OC7C1
Segurança funcional +BEXX Nenhum, não atualizável
Painel de controle +BF20 Control Panel 2.8 OPX20
Tipo mont. painel de controle +BGK1 Montagem nivelada
Compr. cabo painel de controle +BHXX Nenhum
Compr. cabo unidade controle +BKXX Nenhum
Compr. cabo placa acopl.estrel +BLXX Nenhum
Slot de opcional A +CAM0 Encoder/Resolver Option OC7M0
Slot de opcional B +CBXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional C +CCXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional D +CDXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional E +CEXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional F +CFXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional G +CGXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional H +CHXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional I +CIXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional J +CJXX Nenhum, sem placa de montagem
Pacote de idioma +EL01 Global
Aplicação específica cliente +DBXX Nenhum
Recursos adicionais do drive 1 +DD1X Nenhum
Recursos adicionais do drive 2 +DE2X Nenhum
Recursos adicionais do drive 3 +DF3X Nenhum
Recursos adicionais do drive 4 +DG4X Nenhum
Recursos adicionais do drive 5 +DH5X Nenhum
Alta velocidade habilitada +DI6X Sem
ID pacote arquivo customização +EAXXXXXX Sem personalização
ID software do produto +ECXXX Última versão lançada
Documentação técnica +EGXX Nenhum
Idioma da documentação +EHXX Múltiplos idiomas
Etiqueta específica do cliente +EJXX Nenhum
Embalagem de envio +TACB Embalagem em caixa de papelão
Cert. marít. especif. produto. +VBXX Nenhum
Tipo de chassi IR10 IR10
Código do modelo 01 IC7-60SAIN05-385AE00F4
Código do modelo 02 +AE10
Modelcode03 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Modelocode04 +BGK1+CAM0
Modelocode06 +DAAU
Largura da unidade principal 235MM/9.3IN 235MM/9.3IN
Altura da unidade principal 1530MM/60.2IN 1530MM/60.2IN
Prof. da unidade principal 553MM/21.8IN 553MM/21.8IN
Calculated Gross Weight [kg] 122
Calculated Net Weight [kg] 92
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Cat. do produto - DrivesSymbol System module, air-cooled System module, air-cooled
Categoria do gabinete IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
Codificação Parte 1 7SM-AUSAIN05-385AE00F4
Codificação Parte 2 -000099897
Compr. mangueira circ. refrig. +AOXX Não relevante
Construção marítima +AFXX Nenhum
Corrente CA nominal 394A 394A
Corrente contínua IH (1/5 min) 320A 320A
Corrente de partida Imax (3 s) 544A 544A
Corrente de sobrec IH (1/5min) 480A 480A
Corrente de sobrec IL (1/5min) 424A 424A
Corrente do barramento CC 410A(540VDC) 410A(540VDC)
Corrente nominal curto-circuit 100kA 100kA
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Frequência de saída 0-599Hz 0-599Hz
HELP CHAR 91D55A1414331
Help Counter 1
IL de corrente cont. (1/5 min) 385A 385A
Pot. típica do motor PH (150%) 160KW(400VAC)/250HP(460VAC) 160KW(400VAC)/250HP(460VAC)
Pot. típica do motor PL (110%) 200KW(400VAC)/300HP(460VAC) 200KW(400VAC)/300HP(460VAC)
Potência CC 221KW(540VDC) 221KW(540VDC)
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product Hierarchy 91D55A1414331
Product View (Switch) GLBL Global (Padrão)
Proteção ambiental extra +AGCX Placas revestidas
Salescode part 1 IC7-60SAIN05-385AE00F4 IC7-60SAIN05-385AE00F4
Salescode part 2 +AE10 +AE10
Salescode part 3 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Salescode part 4 +BGK1+CAM0 +BGK1+CAM0
Temperatura de armazenagem -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
Tensão CA 3X0-400/460/500VAC 3X0-400/460/500VAC
Tensão do barramento CC 465-740VDC 465-740VDC
Tipo conector circ. refriger. +ANXX Não relevante
Tipo de produto - DrivesSymbol Inverter module Inverter module
Tipo de resfriamento Air Cooled Air Cooled
verificar se está completo OK OK
Visão do produto (padrão) Global (Standard)

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality