FC-101P11KT2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9800

Frequenzumrichter
FC-101P11KT2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P11K) 11 KW / 15 HP, 3-Phasig
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1 (C2)
Kein Bremschopper
Kein LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option
Baugröße: H5
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Model code: FC-101P11KT2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Re-configure

Product details

Bruttogewicht 10.08 Kilogram
Gewicht netto 9.5 Kilogram
EAN 5710107088317

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 101 101
Nennleistung P11K (P11K) 11 KW / 15 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 2 200 - 240 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H4 EMV-Klasse A1 (C2)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP X Kein LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße H5 H5
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Typecode Part 1 FC-101P11KT2E20H4XXC
Typecode Part 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
STAT NO 60267
Calculated Net Weight [kg] 9.8
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Gross Weight [kg] 10.1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Plant from Orderline B901 B901
Vendor ERR01 Cannot Determine Vendor
Recommended Factory ERR01 Cannot Determine Vendor
Modelcode01 FC-101P11KT2E20H4XXC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
DrivePro-Kategorie EXCH Gerätetausch

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality