Compresor alternativo, NTZ048A4LR1B

120F0227

Refrigerante(s): R404A; R452A; R454C; R455A, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Detalles del producto

Peso bruto 22.75 Kilogram
Peso neto 21 Kilogram
Volumen 36.8 Liter
EAN 5702428521215

 

Altura de conexión de descarga [mm] 68 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 263 mm
Altura del embalaje [mm] 370 mm
Altura total [mm] 333 mm
Anchura del embalaje [mm] 285 mm
Carga de aceite [L] 0.95 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 2.5 kg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cilindro 1
Clase de protección IP IP55 con prensaestopas
Color Azul
Conexiones eléctricas Pala
Contain batteries No
Control de capacidad Velocidad fija
Código de configuración Individual
Description NTZ048-4B
Diámetro [mm] 224 mm
Economizador No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family NTZ
Fase 3
Formato de empaquetado Paquete industrial
Frecuencia [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 400/3/50 460/3/60
Grupo de productos Hermetic compressors
Homologación CCC
CE
UL
UKCA
HP de prueba [bar] [Max] 30 bar
HP, fábrica [bar] 25 bar
Igualación de aceite 3/8'' roscar SAE
In scope of WEEE No
Longitud del embalaje [mm] 385 mm
LP de prueba [bar] [Max] 25 bar
LP, fábrica [bar] 25 bar
LRA 16 A
Manguito del racor ODF
Material de la conexión de aspiración -
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC 4.8 A
Model number NTZ048A4LR1B
Montaje del visor Roscado
N.° de expediente SCIP 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nombre de producto Reciprocating compressor NTZ
Norma del racor Rotolock
Nota de racor (enviado solo con versión Rotolock)
Número de arranques por hora [Max] 12
Número de esquema 8501026f
Par de equilibrado de aceite [Nm] 30 N-m
Par de la conexión a tierra [Nm] 3 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm] 3 N-m
Par de LP GP [Nm] 15 N-m
Par de montaje [Nm] 15 N-m
Par del visor [Nm] 50 N-m
Protección de motor Protector de sobrecarga interno
Prueba dif. [bar] [Max] 30 bar
Puerto medidor HP None
Puerto medidor LP Schrader
Racores incorporado Adaptadores soldar aspiración y descarga, tuercas Rotolock y juntas
Referencias de aceite 175PZ
Refrigerante(s) R404A
R452A
R454C
R455A
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] 11.55 Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 1/4 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] 5/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] 1/2 in
Tecnología Alternativo
Tipo NTZ048
Tipo de conexión Rotolock
TS máxima del lado de alta 150 °C
TS máxima del lado de baja 50 °C
TS mínima del lado de alta -35 °C
TS mínima del lado de baja -35 °C
Técnica de la marca Compresor alternativo
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Unidades de empaquetadura 12
Uso de segmento Refrigeración LT
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 400 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 440 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 380 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 340 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Volumen del lado de alta 0.3 L
Volumen del lado de baja 7.5 L
Volumen desplazam. [cm3] 48 cm³

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality