Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
The Danfoss NTZ compressor is a reciprocating compressor designed for low-temperature refrigeration applications. It is part of the Maneurop® family and is known for its reliability and efficiency. The NTZ series features robust construction, advanced protection mechanisms, and is designed to operate efficiently under varying load conditions, ensuring consistent performance and energy savings.
Se muestra(n) 15 producto(s)
Compresor alternativo, NTZ048A4LR1B
Refrigerante(s): R404A; R452A; R454C; R455A, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual
Compresor alternativo, NTZ048A4LR1B
Refrigerante(s): R404A; R452A; R454C; R455A, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial
Compresor alternativo, NTZ048A5LR1B
Refrigerante(s): R404A; R452A; R454C; R455A, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220-240/1/50, Formato de empaquetado: Paquete individual
Compresor alternativo, NTZ068A4LR1B
Refrigerante(s): R404A; R452A; R454C; R455A, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual
Compresor alternativo, NTZ068A4LR1B
Refrigerante(s): R404A; R452A; R454C; R455A, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial
Compresor alternativo, NTZ068A5LR1B
Refrigerante(s): R404A; R452A; R454C; R455A, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220-240/1/50, Formato de empaquetado: Paquete individual
Compresor alternativo, NTZ096A4LR1B
Refrigerante(s): R404A; R452A, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual
Compresor alternativo, NTZ096A4LR1B
Refrigerante(s): R404A; R452A, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial
Compresor alternativo, NTZ136A4LR1B
Refrigerante(s): R404A; R452A, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual
Compresor alternativo, NTZ136A4LR1B
Refrigerante(s): R404A; R452A, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial